- UITFASERINGSITEM
Vlakke-grijpersystemen FXP / FMP
- Universele grijper voor geautomatiseerd palletiseren / depalletiseren, orderverzamelen en sorteren
- Afmetingen: 442 x 130 tot 1.432 x 130 mm
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim, zuignappen
Voor verdere verwerking in een CNC-machine moeten uitgezaagde multiplex delen worden opgepakt en verplaatst. Aangezien de houten onderdelen zeer verschillende afmetingen en gewichten kunnen hebben, vereist dit werk een grijpsysteem met een hoge mate van flexibiliteit.
Het grootvlak-vacuüm-grijpersysteem FXC met zuignappen overtuigt door een zeer hoge precisie. De plug-in zuignappen die als afdichtingselementen worden gebruikt, verlagen het energieverbruik dankzij hun uitstekende afdichtingseigenschappen en minimaliseren de onderhoudsinspanning dankzij de snelle en eenvoudige montage en demontage. Een compact ontwerp kan worden gerealiseerd dankzij de geïntegreerde inschuifuitwerper. Het gebruik van een ventielmodule met kleppen van het type SVKW maakt het mogelijk poreuze en ruwe werkstukken te hanteren, en zorgt voor een snelle afblazing en snelle cyclustijden voor hogere productiesnelheden.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.