Oppervlakgrijpersystemen FXCB
- Grijper met groot oppervlak en geïntegreerde vacuümgenerator
- Geschikt voor gebruik met collaboratieve robots
- Afdichtingselement: afdichtingsschuim of zuignap
Voor de verdere verwerking van de houten planken moeten zij van hun horizontale opslagplaats worden overgebracht naar een verticale zaag. Het zaagproces vergde vroeger zware fysieke en zeer geconcentreerde arbeid van verscheidene werknemers. Met de aanschaf van een vlakgrijpersysteem van Schmalz wilden ze de werknemers ontlasten en het werk efficiënter en sneller laten verlopen.
Met het Schmalz grootvlak-vacuüm-grijpersysteem FXC kunnen de meest uiteenlopende werkstukken in ongedefinieerde posities worden gehanteerd. Het werkstuk kan bijvoorbeeld van een transportband worden opgehaald, in een zaagmachine worden bewerkt en vervolgens in een doos worden geplaatst. De gecentreerde pick-up maakt een all-round bewerking van het werkstuk mogelijk zonder herhaaldelijk vastklemmen. Dit maakt een snelle, nauwkeurige en kostenefficiënte houtbewerking mogelijk. Met het grijpsysteem met groot oppervlak kunnen snelle cyclustijden met hoge versnellingen worden gerealiseerd. Grijpen en transporteren zonder beschadigingen of vlekken wordt mogelijk gemaakt door de snel verwisselbare afdichtplaat.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.