Chwytaki powierzchniowe FXCB
- Chwytak wielkopowierzchniowy z wbudowanym generatorem podciśnienia
- Nadaje się do pracy z robotami współpracującymi
- Element uszczelniający: pianka uszczelniająca lub przyssawka
W celu dalszej obróbki desek drewnianych należy je przenieść z poziomego miejsca składowania na pionową piłę. W przeszłości proces piłowania wymagał ciężkiej pracy fizycznej i dużego skupienia kilku pracowników. Poprzez zakup systemu chwytania powierzchniowego firmy Schmalz chciano odciążyć pracowników oraz sprawić, że praca stanie się bardziej wydajna i szybsza.
Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy FXC firmy Schmalz umożliwia przenoszenie szerokiej gamy elementów roboczych w nieokreślonych pozycjach. Na przykład obrabiany element może być pobierany z przenośnika taśmowego, obrabiany na pile, a następnie umieszczany w skrzyni. Wyśrodkowany zabierak umożliwia wszechstronną obróbkę przedmiotu obrabianego bez konieczności wielokrotnego mocowania. Umożliwia to szybką, precyzyjną i ekonomiczną obróbkę drewna. Dzięki systemowi chwytania o dużej powierzchni można uzyskać szybkie czasy cyklu z dużymi przyspieszeniami. Chwytanie i transportowanie bez uszkodzeń i śladów umożliwia szybko wymienna płyta uszczelniająca.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.