Schmalz

Puentes grúa de aluminio

Los puentes de aluminio de Schmalz convencen por su perfecta suavidad de funcionamiento. La buena relación entre su peso y su capacidad de carga permite una manipulación sin esfuerzo incluso de piezas pesadas. El reparto homogéneo de cargas sobre todas las ruedas portadoras impide que el carro de transporte se ladee. Su estructura modular posibilita la instalación de un sistema de puente individual sobre cualquier estructura de acero u otro tipo de construcción.

Consultas de productos

Trabajo ergonómico mediante un excelente funcionamiento suave y poca masa desplazada

Reducción de los tiempos de producción gracias a la alta velocidad de trabajo y la precisión de posicionamiento

Adaptación rentable a las necesidades y cargas individuales

Máxima seguridad gracias al cálculo independiente de la resistencia de todos los componentes portantes según el método FEM

Diseñado según el último estado de la técnica (DIN EN 13001)

Concedido el sello de aprobación de Aktion Gesunder Rücken e. V.

Los elevadores por vacío y los sistemas de grúa de Schmalz reducen los esfuerzos en la espalda y el sistema musculoesquelético al manipular cargas ligeras y pesadas. Reducen la tensión y contribuyen a la ergonomía del entorno de trabajo. Así lo confirma la asociación independiente Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) con su sello de calidad.

Descargar folleto
Diseño
  • (1) Carro de transporte, integración de puente de perfil y dispositivo de elevación
  • (2) Puente de perfil de aluminio
  • (3) Polipasto
  • (4) Carro de alimentación de energía, línea de arrastre o línea de contacto deslizante
  • (5) Carril de traslación de perfil de aluminio, ligero y resistente, peso desde 3 kg/m
Elementos modulares
Ligero y resistente perfil de aluminio

Ligero y resistente perfil de aluminio

  • Perfil de aluminio extruido de peso optimizado con geometría de cámara hueca (peso desde 3 kg/m)
  • Apoyo reforzado en las verticales con alma interior
  • Material: Aluminio con anodización natural (EN AW 60 63 T66)
  • Cinco tamaños de perfil para cargas de hasta 1.200 kg
  • Longitudes de perfil de hasta 8.000 mm, prolongables de forma modular mediante conectores de carril
  • Cola de milano para el montaje posterior de topes finales regulables
  • Ranuras laterales para la integración de accesorios
Placa de cierre

Placa de cierre

  • Cierre en extremos de los perfiles
  • Protección contra la suciedad
Perfil reforzado

Perfil reforzado

  • Aumento de la sección y de la distancia entre suspensión en hasta un 50 por ciento conservando la capacidad de carga
  • Posibilidad de aumento de la capacidad de carga en puentes grúa instalados
Conector de carriles

Conector de carriles

  • Unión estetica y fiable de perfiles para carriles o puentes de perfil mayores de 8.000 mm
  • Capacidad de carga completa en el punto de unión
Carro de transporte con comportamiento de marcha óptimo

Carro de transporte con comportamiento de marcha óptimo

  • Estable construcción de aluminio moldeado por presión para cargas de hasta 1.000 kg
  • Un solo carro de transporte para la conexión del puente grúa como para el dispositivo de elevación, menos variedad de piezas
  • Carro de transporte doble para cargas de hasta 1.200 kg
  • Comportamiento de carga óptimo mediante ruedas grandes de elastómeros de alto rendimiento
  • Absorción de fuerzas ascendentes y descendentes con tan sólo seis ruedas
  • Optimizado para alturas bajas gracias a sus reducidas dimensiones
  • Rodillos de presión excéntricos para compensar las fuerzas verticales en los brazos telescópicos
Suspensión en puente de perfil

Suspensión en puente de perfil

  • Capacidad de carga 2.000 kg
  • Con alojamiento pendular de serie
  • Sencilla sustitución de la articulación
  •  Modelo de 90° para puente de perfil estándar; modelo de 0° para carriles telescópicos
Topes finales fijos

Topes finales fijos

  • Evitan la caída de los carros de transporte
  • Unión por forma para la máxima seguridad
  • Montaje sin herramientas
Topes finales variables

Topes finales variables

  • Sencillo ajuste del recorrido de desplazamiento de puentes de perfil y dispositivos de elevación
  • Limitación de varias áreas de trabajo y del tambor de cables
  • Se puede montar con posterioridad
Topes finales amortiguados

Topes finales amortiguados

  • Parada suave de los carros de transporte cuando deben llegar hasta los topes finales, p. ej., en aplicaciones dinámicas y con brazos telescópicos
Conector distanciador

Conector distanciador

  • Rigidez para el montaje de la carga rígida y los ejes de elevación
  • Disponible para todos los tamaños de perfil
Estación de servicio

Estación de servicio

  • Sencillo cambio de los carros de transporte, especialmente con puentes largos y con varias vigas
  • Disponible para todos los tamaños de perfil
  • Se puede cargar por completo en función del tamaño del perfil
Elevación

Elevación

  • Eleva el puente de perfil al nivel de las vías de rodadura
  • Reducción de la altura de los puentes grúa cuando las alturas de los recintos o las vías de paso
Retroceso por muelle para brazo telescópico incluyendo amortiguación

Retroceso por muelle para brazo telescópico incluyendo amortiguación

  • Retroceso de brazos telescópicos después de haber entrado en zonas de difícil acceso
  • Flujo de trabajo óptimo mediante el retroceso automático del brazo
Cable de seguridad

Cable de seguridad

  • Seguridad adicional para las vías de rodadura, puentes y los dispositivos de elevación mediante cables de acero
Pendular de altura regulable

Pendular de altura regulable

  • Es la suspensión más extendida
  • Compensación de desniveles en la construcción del techo de hasta 30 mm
Rígida de altura regulable

Rígida de altura regulable

  • Absorción de fuerzas ascendentes en telescopios, ejes elevadores o manipuladores
Rígida corta 0°

Rígida corta 0°

  • Reducción de espacio en locales de poca altura
Rígida corta 90°

Rígida corta 90°

  • Modelo de codo de 90° para reducir espacio en locales de poca altura
Placas de espigas para techos de hormigón

Placas de espigas para techos de hormigón

  • Espigas especiales de alto rendimiento con homologación para la carga dinámica
  • Calidad de hormigón necesaria C20/C25, espesor mín. 200 mm
Apriete para vigas de madera y construcciones encoladas

Apriete para vigas de madera y construcciones encoladas

  • Montaje seguro en vigas de madera y construcciones encoladas
Prolongación hasta 2.000 mm

Prolongación hasta 2.000 mm

  • Prolongación de la suspensión a un máx. de 2.000 mm en techos altos
  • Requiere arriostramiento oblicuo para estabilizar
Suspensión oblicua

Suspensión oblicua

  • Conexión para construcciones de techo con pendientes mayores de 8°
  • Requiere arriostramiento oblicuo para estabilizar
Línea de contacto deslizante

Línea de contacto deslizante

  • Suministro de energía sin cables para los aparatos eléctricos transportados por la grúa como polipasto o elevador por vacío
  • Ganancia de altura útil ya que los contornos formados por el tambor del cable o los bucles de cable desaparecen
  • Ideal para puentes grúa con varias vigas
  • Carga adicional del sistema de perfiles reducida mediante ligeros carriles de plástico
  • Sencillo montaje mediante suspensiones adaptadas y conectores elásticos para los contactos de cobre
Línea de arrastre

Línea de arrastre

  • Es la forma más extendida de suministro de energía mediante carro porta cables en perfil de aluminio
  • Adecuada para cables de corriente (cables planos) y tubos flexibles (de vacío y de aire comprimido)
  • Sencillo montaje gracias al carro porta cables ya montado
Datos técnicos

  • Dimensiones máximas: aprox, 8 x 30 m
  • Capacidad de carga máxima: aprox. 1200 kg (dependiendo del peso propio del soporte de la grúa)
  • Peso propio del perfil de grúa más pequeño: sólo 3,0 kg/m
Modelo Altura [mm] Peso [kg/m] Carga máx.  [kg] Momento cuadrático de superficie plana [cm4] lx Momento cuadrático de superficie plana [cm4] ly Momento de resistencia [cm3] wx Momento de resistencia [cm3] wy
SRA-100 100 3.1 125 89 112 21 25
SRA-105 105 5.5 250 244 253 48 51
SRA-140 140 7.8 500 384 651 92 77
SRA-180 180 9.2 800 457 1,283 145 92
SRA-220 220 10.7 1,200 544 2,281 207 109
SRA-80-V* 80 4.1 - 144 177 - -

*Perfil reforzado adecuado para SRA-140, SRA-180 y SRA-220

Elevada capacidad de carga de los perfiles

El diagrama de cargas se puede utilizar para elegir el tamaño del perfil bajo observación de una capacidad de carga determinada y de las distancias entre suspensión. Las distancias entre suspensión indicadas se basan en una flexión de 1:300, que es el valor que se suele utilizar para el cálculo de puentes grúa. Para determinadas aplicaciones pueden ser necesarios valores de flexión menores, como p. ej., 1:400.

Ejemplo: Con una carga de 200 kg y una distancia entre suspensión predeterminada de 5.000 mm, se utiliza el perfil SRA-140. La flexión máxima es entonces de 17 mm (5.000 mm / 300).

Carro de transporte

Modelo Altura [mm] Longitud [mm] Anchura [mm] Peso [kg] Carga máx. [kg]
tracción
Carga máx. [kg]
presión
Carro de transporte
TRO-R-SRA-GAB-1000
125 240 55 1.4 1,000 1,000
Carro de transporte doble
TRO-R-SRA-GAB-1200*
150 500 75 6.5 1,200 1,200

*Sujeto a cambios técnicos

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.
Consultas de productos

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta