- Transporte ergonómico y respetuoso con la salud de cargas de todo tipo en el lugar de trabajo
- Integración flexible mediante montaje en columna o mural
- Capacidad de elevación de hasta 100 kg
Tubos elevadores por vacío PalVac Sprint Hygienic
La solución de manipulación con vacío para salas blancas y superficies higiénicas con estrictas exigencias de higiene
Ya sea en salas blancas para la producción farmacéutica, superficies higiénicas de procesamiento de alimentos u otros sectores profesionales con los más altos estándares de limpieza: El PalVac Sprint Hygienic permite una manipulación ergonómica y segura a la vez que garantiza un flujo eficiente del material.
Aumento de la productividad gracias a la reducción de los tiempos de manipulación y carga, así como a la sujeción segura y sin daños mediante vacío
Limpieza fácil y rápida gracias al desmontaje sin herramientas, la manguera protectora lavable y la resistencia a muchos detergentes.
Mínimas posibilidades de acumulación de polvo y gérmenes gracias a su diseño con pocas grietas y huecos y al pulido de alta calidad de la superficie
Prevención de depósitos en el interior del tubo de elevación y contaminación ambiental gracias al filtro HEPA integrado
No alteración de las mercancías manipuladas mediante el uso de materiales no reactivos, no desmenuzables y no absorbentes
Diseño

- Generación de vacío (1) mediante soplante eléctrico de hasta 100 kg de capacidad de elevación
- Tubo flexible de alimentación de vacío (2)
- Unidad de elevación (3) con manguera protectora lavable y elemento de filtro integrado
- Asa de manejo (4) con forma de arco para levantar, bajar y soltar la carga
- Ventosas adaptadas individualmente (5) para diferentes piezas
Industrias
- •Universal
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.