- Transport ergonomique et respectueux de la santé de charges de toutes sortes sur le lieu de travail
- Intégration flexible grâce à un montage sur colonne ou mural
- Capacité de levage jusqu'à 100 kg
Tubes de levage par le vide PalVac Sprint Hygienic
La solution de manipulation vide pour les salles blanches et les surfaces répondant à des exigences strictes en matière d'hygiène
Que ce soit dans les salles blanches pour la production pharmaceutique, les surfaces hygiéniques de l'industrie alimentaire ou d'autres secteurs d'activité soumis aux normes de propreté les plus strictes : Le PalVac Sprint Hygienic permet une manipulation ergonomique et fiable tout en assurant un flux de matière efficace.
Augmentation de la productivité grâce à des temps de manutention et de chargement plus courts, ainsi qu'à une préhension sûre et sans dommages grâce au vide
Nettoyage facile et rapide grâce au démontage sans outil, au tube de protection essuyable et à la résistance à de nombreux détergents
Possibilités minimales d'accumulation de poudre et de germes grâce à une construction à faible fissure et à faible interstice et à un polissage de surface de haute qualité
Prévention des dépôts à l'intérieur du tube de levage et de la contamination de l'environnement grâce au filtre HEPA intégré
Pas d'altération des marchandises manipulées par l'utilisation de matières non réactifs, non froissables et non absorbants
Composition

- Génération de vide (1) par pompe électrique jusqu'à une capacité de levage de 100 kg
- Tuyau flexible d'alimentation en vide (2)
- Unité de levage (3) avec tube de protection essuyable et élément filtrant intégré
- Poignée de commande (4) en forme d'arc pour lever, abaisser et libérer la charge
- Ventouses (5) adaptées individuellement aux différentes pièces
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |