Ventosas planas SUF
- Diámetro: 1 a 100 mm
- Material: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1, HT1-ESD, EPDM-ECO

Todos los materiales utilizados son resistentes a la abrasión y reducen al mínimo las emisiones de partículas. Esto evita de forma fiable la contaminación de productos sensibles, un requisito previo para cumplir las estrictas normativas de higiene y garantizar la máxima calidad del producto. Para demostrar esta calidad, nuestras soluciones de automatización por vacío son sometidas a pruebas independientes por Fraunhofer IPA. La idoneidad para salas limpias se confirma con las reconocidas marcas de certificación TESTED DEVICE® o CSM®.
Para una mejor orientación, el siguiente gráfico muestra la clasificación de nuestra cartera de productos en función de las clases ISO e ilustra qué soluciones son adecuadas para sus exigencias específicas en materia de salas blancas:
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos certificados para salas limpias, desea que se compruebe la idoneidad de un producto de nuestra cartera de automatización por vacío para salas limpias o desea un asessoramiento individual? Déjenos sus datos de contacto: nuestros expertos se pondrán en contacto con usted y le ofrecerán un asessoramiento personalizado.