Schmalz

  • UUSI

Accessories Finger Grippers mGrip

Accessories for finger grippers mGrip

Siirry suoraan tuotteisiin

Simple system integration and connection of the finger gripper mGrip with suitable accessories

Various accessories from a single source

Design
  • Various accessories from a single source
Tekniset tiedot
  • Selection of accessories for the integration of the finger gripper mGrip
Toimialat
  • Elintarviketeollisuus
  • Logistiikka
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Merkintä
Toimiala
Product family

1 - 10 / 13 tuloksista

  • UUSI
SCHR 7380-2 M5x12 ST-10.9 VZ ISKT

Osanro: 20.01.03.00079

Counter sink screw

Thread GM5
Length L12 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
ISO 7380-2
  • UUSI
SCHR M4 A2

Osanro: 10.13.03.04199

Knurled screw

Thread GM4
Thread G1M4-M
Length L14 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
Weight4.32 (g)
  • UUSI
SCHR 4762 M4x50 ST-8.8 VZ

Osanro: 20.01.02.00259

Machine screw

Thread GM4
Length L50 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
ISO 4762
Weight4.6 (g)
  • UUSI
NUT-STEI 23x13.4 M5-IG 8.2

Osanro: 10.01.35.01879

Nut for profile slot

Thread G1M5-F
Length L23 (mm)
Width B13.4 (mm)
Height H6.9 (mm)
MaterialSteel
Surfacegalvanised
Weight10.6 (g)
  • UUSI
ACCS-mGrip FING-AD-U IND

Osanro: 10.13.04.00481

Accessories for mGrip finger gripper

AccessoryFinger adapter top mounting
ApplicationIndustrial
Length L49.7 (mm)
Width B45 (mm)
Height H29 (mm)
Weight81 (g)
  • UUSI
VRS-SB M4-AG SKT

Osanro: 10.13.04.00107

Sealing screw with collar

Thread G1M4-M
Length L12 (mm)
MaterialAustenitic stainless steel
Weight3.15 (g)
  • UUSI
ACCS-mGrip CLAMP-FB IND 4.5

Osanro: 10.13.03.04091

Accessories for mGrip finger gripper

AccessoryFingerbase Clamp
ApplicationIndustrial
Internal diameter d4.5 (mm)
Length L34 (mm)
Width B8.5 (mm)
Height H6.7 (mm)
Weight1.11 (g)
VSL 8-6 PE BL

Osanro: 10.07.09.00015

Compressed-air hose

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.100 (m)
Material hosePE
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Operating temperature °C
Colorblue
VSL 8-6 PU MI-TR

Osanro: 10.07.09.00003

Hose for vacuum and compressed-air systems

Outside diameter D8 (mm)
Internal diameter d6 (mm)
Length max.500 (m)
Material hosePU
Bending radius min.45 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-35 ... 60 °C
ColorMilky-transparent
VSL 10-7 PE MI-TR

Osanro: 10.07.09.00083

Hose for vacuum and compressed-air systems

Outside diameter D10 (mm)
Internal diameter d7 (mm)
Length max.50 (m)
Material hosePE
Bending radius min.60 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0.95 ... 10.00 bar
Operating temperature-30 ... 70 °C
ColorMilky-transparent

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin