PCF (tuotteen hiilijalanjälki)
Tuotteen hiilijalanjälki (PCF) kuvaa tuotteen koko elinkaaren aikana aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen summaa.
Tähän sisältyvät päästöt materiaalien louhinnasta, tuotannosta ja jakelusta, käyttövaiheesta kierrätykseen, uudelleenkäyttöön tai hävittämiseen. PCF muodostaa siten perustan tuotteiden ilmastovaikutusten mittaamiselle ja niiden alhaisemmalle vähentämiselle kohdennetusti.
Järjestelmän rajat: kehdosta portille ja kehdosta hautaan.
Laajuusalueet tekevät selväksi, missä päästöt tapahtuvat. Järjestelmärajan valinta puolestaan määrittää sen elinkaaren osan, jonka aikana tuote sisällytetään tuotteen hiilijalanjälkeen. Lähestymistavat erotetaan toisistaan "kehdosta portille" ja "kehdosta hautaan".
Cradle-to-portti
Tuotteen hiilijalanjälkeä (PCF) laskettaessa kehdosta portille -lähestymistapa kuvaa kaikkia kasvihuonekaasupäästöjä raaka-aineiden louhinnasta ("kehto") valmistajan tehtaan portille ("portti"). Tuotteen käytöstä, kierrätyksestä tai hävittämisestä aiheutuvia päästöjä ei oteta tässä huomioon. Tätä lähestymistapaa käytetään pääasiassa silloin, kun yritykset haluavat tehdä oman tuotantonsa hiilijalanjäljen läpinäkyväksi ottamatta huomioon koko elinkaarta.
Cradle-to-grave
Cradle-to-grave-menetelmässä mennään vielä askeleen pidemmälle: raaka-aineiden louhinnasta, tuotannosta ja jakelusta aiheutuvien päästöjen lisäksi myös tuotteen käyttövaihe ja käyttöiän päättyminen otetaan huomioon. Tähän sisältyy uudelleenkäyttö, kierrätys tai hävittäminen ("hauta"). Tämä järjestelmäraja antaa täydellisen kuvan tuotteen hiilijalanjäljestä, ja sitä käytetään usein koko elinkaarianalyysin (LCA) kartoittamiseen.
Pyöreän talouden R-strategiat
Tärkeä käsite tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi ovat niin sanotut R-strategiat. Ne tarkoittavat pyöreän talouden periaatteita, joiden avulla voidaan vähentää tuotteiden hiilidioksidipäästöjä pitkällä aikavälillä.
"Reduce" kuvaa materiaalin ja energian käytön vähentämistä jo kehitys- ja tuotantovaiheessa. "Uudelleenkäyttö" tarkoittaa tuotteiden tai komponenttien uudelleenkäyttöä usean elinkaaren aikana. "Kierrättäminen" tarkoittaa materiaalien palauttamista materiaalikiertoon, jotta raaka-aineista saadaan jälleen käyttökelpoisia. Usein mainitaan täydennysstrategioita, kuten "korjaus", "kunnostus" tai "uudelleenvalmistus", jotka pidentävät tuotteiden käyttöikää ja vähentävät siten merkittävästi sekä jätemääriä että päästöjä.
Kestävät materiaalit ja EcoDesign
Keskus-lähestymistapa R-strategioissa on kestävien materiaalien valinta ja hyvin harkittu ekologinen suunnittelu. Koko elinkaaren päästötaso määritetään jo tuote-edesuunnittelun alkuvaiheessa.
Kierrätysraaka-aineiden, biopohjaisten materiaalien tai resursseja säästävien materiaalien, joilla on pieni hiilijalanjälki, käyttö vähentää suoria CO₂e-päästöjä ja edistää resurssitehokkuutta ja luonnonvarojen säästämistä.
EcoDesign mahdollistaa tuotteiden suunnittelun siten, että ne ovat kestäviä, korjauskelpoisia ja kierrätettäviä. Nämä kaikki ovat toimenpiteitä, jotka tekevät arvoketjusta huomattavasti alhaisemman resurssien kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen kanssa. Lisäksi kuljetusreittien optimoinnilla ja pakkaus-materiaaleja vähentämisellä on merkitystä lisäpäästölähteiden välttämisessä.