- UUSI
PSSG M 405x305 NBR-60 M6-IG
Osanro: 10.01.54.00005
Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags
Shape | External vacuum generation |
Ls | 405 (mm) |
Suction cup width Bs | 305 (mm) |
Height H | 45 (mm) |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Additional function suction cup | NFC-TAG |
Thread G4 | M6-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
b2 | 213 mm |
Bmax(S) | 315 mm |
Bs | 305 mm |
d1 | 39,5 mm |
G2 | M5-F |
G4 | M6-F |
G5 | G1/8"-F |
H | 45 mm |
H1 | 108 mm |
L2 | 200 mm |
l2 | 313 mm |
Ls | 405 mm |
Lmax.(S) | 415 mm |
SW2 | 4 mm |
X3 | 90 mm |
X4 | 45 mm |
Y3 | 152,5 mm |
Y4 | 45 mm |
Z (Stroke) | 25 mm |
NFC-TAG |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Dimension (LxW) | 405x305 |
Shape | M |
Shape | External vacuum generation |
Material | NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Lift capacity (horizontal) | 50 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi