Schmalz

Tilaustiedot

Spring plunger FSTE is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSTE M5-IG 20 VG

Osanro: 10.01.02.00612

Spring plunger with damping and height compensation

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction cup connectionM5-F
Product familyFSTE
Spring stroke Z20 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
4 (Nm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
G1 M5-F
G2 M5-F
G3 G1/8"-M
H 59,2  mm
H2 35  mm
LG1 5,5  mm
LG2 6,2  mm
LG3 12  mm
SW1 14  mm
SW2 7  mm
SW3 7  mm
Z (Stroke) 20  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Spring rate 0,21  N/mm
Spring pretension 1,78  N
Spring force center 3,87  N
Vertical load 1 500  N
Horizontal load 63  N
4  Nm
Weight 25  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTE
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin