FSTE M5-IG 20 VG
Część nr.: 10.01.02.00612
Króciec sprężysty z dolną sprężyną tłumiącą
Branże: Uniwersalne
| Suction cup connection | M5-F |
| Product family | FSTE |
| Spring stroke Z | 20 (mm) |
| Shape mounting elements | with anti-rotation guard |
| Tightening torque (max) | 4 (Nm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | G1/8"-M |
| H | 59,2 mm |
| H2 | 35 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| LG2 | 6,2 mm |
| LG3 | 12 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 7 mm |
| SW3 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Spring rate | 0,21 N/mm |
| Spring pretension | 1,78 N |
| Spring force center | 3,87 N |
| Vertical load | 1500 N |
| Horizontal load | 63 N |
| Tightening torque (max) | 4 Nm |
| Weight | 25 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTE |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja