FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25
Osanro: 10.01.02.00868
Spring plunger with internal damping spring and height compensation
Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Product family | FSTI |
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| 40 (Nm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G1/8"-M |
| G2 | G1/4"-M |
| G3 | M18x1.5-M |
| H | 101 mm |
| H2 | 36 mm |
| LG1 | 6,5 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG3 | 56 mm |
| SW1 | 27 mm |
| SW2 | 13 mm |
| SW3 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 25 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Spring rate | 0,1 N/mm |
| Spring pretension | 5,63 N |
| Spring force center | 6,84 N |
| Vertical load | 1 000 N |
| Horizontal load | 700 N |
| 40 Nm | |
| Weight | 180 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTI |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi