FSTA G1/4-AG 50
Osanro: 10.01.02.00573
Spring plunger with both-way damping and height compensation
Toimialat: Yleiskäyttö
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Product family | FSTA |
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| 40 (Nm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| G3 | M20x1.5-M |
| H | 144 mm |
| H2 | 66,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 8,5 mm |
| LG3 | 40 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 17 mm |
| SW3 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 50 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Spring rate | 0,26 N/mm |
| Spring pretension | 14,1 N |
| Spring force center | 20,6 N |
| Vertical load | 2 400 N |
| Horizontal load | 490 N |
| 40 Nm | |
| Weight | 210 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi