FSTA G1/4-AG 50
Część nr.: 10.01.02.00573
Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem
Branże: Uniwersalne
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Product family | FSTA |
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Tightening torque (max) | 40 (Nm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| G3 | M20x1.5-M |
| H | 144 mm |
| H2 | 66,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 8,5 mm |
| LG3 | 40 mm |
| SW1 | 24 mm |
| SW2 | 17 mm |
| SW3 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 50 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Spring rate | 0,26 N/mm |
| Spring pretension | 14,1 N |
| Spring force center | 20,6 N |
| Vertical load | 2400 N |
| Horizontal load | 490 N |
| Tightening torque (max) | 40 Nm |
| Weight | 210 g |
| Operating temperature | 0 ... 80 °C |
| Product family | FSTA |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja