- UUSI
FA-Mb SVK 1234 3R18 O20
Osanro: 10.01.38.10074
Vacuum area gripping system for external vacuum generation
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 1234 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 1640 (N) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 130 mm |
| D | 60 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 117 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 1 234 mm |
| L2 | 1 194 mm |
| L3 | 134,3 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Check valve |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Function | |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Sealing element | Sealing Foam |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 199 |
| Control valve | Normally open |
| Optimal operating pressure | 5 bar |
| Suction force at -250 mbar | 1 640 N |
| Weight | 5,5 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokumentointi
Dokumentointi