- NOUVEAU
FA-Mb SVK 1234 3R18 O20
Réf. article: 10.01.38.10074
Système de préhension de la zone de vide pour génération de vide externe
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 1234 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Fonction | basic |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 18 mm |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Type de vanne | Clapet à bille |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 1640 (N) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| D | 60 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 117 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 1 234 mm |
| L2 | 1 194 mm |
| L3 | 134,3 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Clapet à bille |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Fonction | basic |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 18 mm |
| Élément d'étanchéité | Mousse d'étanch |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Nombre de cellules d'aspiration | 199 |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Pression de service optimale | 5 bar |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 1 640 N |
| Poids propre | 5,5 kg |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation