Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

FA-Mb SVK 1234 3R18 O20

Część nr.: 10.01.38.10074

Vacuum area gripping system for external vacuum generation

Branże: Uniwersalne

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar1640 (N)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 130  mm
D 60  mm
H 70  mm
H1 117  mm
H2 20  mm
L 1234  mm
L2 1194  mm
L3 134,3  mm
Y1 90  mm
Check valve
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Function
Arrangement suction cells 3 rows, 18 mm
Sealing element Sealing Foam
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 199
Control valve Normally open
Optimal operating pressure 5  bar
Suction force at -250 mbar 1640  N
Weight 5,5  kg
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

E-Plan Macro
Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka