- NIEUW
FA-Mb SVK 1234 3R18 O20
Onderdeelnr.: 10.01.38.10074
Vacuüm grijpsysteem voor externe vacuümopwekking
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 1234 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Function | basic |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Valve type | Check valve |
| Suction force at -250 mbar | 1640 (N) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 130 mm |
| D | 60 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 117 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 1.234 mm |
| L2 | 1.194 mm |
| L3 | 134,3 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Check valve |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Function | basic |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Sealing element | - |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 199 |
| Control valve | Normally open |
| Optimal operating pressure | 5 bar |
| Suction force at -250 mbar | 1.640 N |
| Weight | 5,5 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie