Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

FA-Mb SVK 1234 3R18 O20

Numero articolo: 10.01.38.10074

Sistema di presa per area sottovuoto per generazione di vuoto esterno

Industrie: Universale

Lunghezza L1234 (mm)
Larghezza B130 (mm)
Funzionebasic
Disposizione celle di aspirazione3 file, 18 mm
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 20 mm
Tipo di valvolaValvole di esclusione
Forza di presa a -250 mbar1640 (N)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 130  mm
D 60  mm
H 70  mm
H1 117  mm
H2 20  mm
L 1234  mm
L2 1194  mm
L3 134.3  mm
Y1 90  mm
Valvole di esclusione
Dati tecnici
Attributo Valore
Funzione basic
Disposizione celle di aspirazione 3 file, 18 mm
Elemento di tenuta Schiuma di tenuta
Tipo di materiale Spugna aperta, altezza 20 mm
Numero di celle di aspirazione 199
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Pressione di esercizio ottimale 5  bar
Forza di presa a -250 mbar 1640  N
Peso 5.5  kg
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello