Schmalz

Tilaustiedot

The adapter plate AP-R is delivered assembled. The product consists of: 

  • Main body made of aluminum
  • Bottom sealing frame 

 Available spare parts: sealing frame
Available accessories: vacuum blocks

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

AP-R-130x130x16-30/40

Osanro: 10.01.15.00279

Adapter-Plate AP for usage of Vacuum Blocks VCBL-B and VCBL-S6-CUP

forGrid table systems
Working height H (AH)45 (mm)
Length L130 (mm)
Width B130 (mm)
Height H16 (mm)
Grid30/40
Recommended slot width x slot depth [mm]5/7
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 130  mm
H 16  mm
L 130  mm
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin