Schmalz

Bestelinformatie

The adapter plate AP-R is delivered assembled. The product consists of: 

  • Main body made of aluminum
  • Bottom sealing frame 

 Available spare parts: sealing frame
Available accessories: vacuum blocks

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

AP-R-130x130x16-30/40

Onderdeelnr.: 10.01.15.00279

Adapter-Plate AP voor gebruik door Blokzuiger VCBL-B en VCBL-S6-CUP

forGrid table systems
Working height H (AH)45 (mm)
Length L130 (mm)
Width B130 (mm)
Height H16 (mm)
Grid30/40
Recommended slot width x slot depth [mm]5/7
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 130  mm
H 16  mm
L 130  mm
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen