Schmalz

Sipariş Bilgileri

AP-R adaptör plakası monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

  • Alüminyumdan yapılmış ana gövde
  • Alt sızdırmazlık çerçevesi

Mevcut aksesuarlar: Vakum blokları VCBL-B

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

AP-R-130x130x16-30/40

Parça no.: 10.01.15.00279

VCBL-B ve VCBL-S6-CUP Vakum Bloklarının kullanımı için Adaptör-Plaka AP

içinIzgara masa sistemleri
Çalışma yüksekliği H (AH)45 (mm)
Uzunluk L130 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H16 (mm)
Izgara30/40
Önerilen yuva genişliği x yuva derinliği [mm]5/7
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 130  mm
H 16  mm
L 130  mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git