Schmalz

Tilaustiedot

Pneumaattinen alipaineilmalaite RECBi MATCH on saatavana seuraavina muunnoksina:

  • Asennetulla PXR-haaroittimella
  • Liitäntälaipalla PXT-haaroitinpakettia varten
  • Asennettu yleisliitäntälevy
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

RECBi 24V-DC NC PXR-I 2C MATCH

Osanro: 10.02.03.00408

Pneumatic Vacuum Generator for End-of-Arm Ecosystem MATCH

Voltage DC24 V - DC
Control valveNormally closed
Additional function area gripperPXR (I-shape)
UtilizationIO-Link
VersionQuick-change system MATCH
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 75  mm
B1 246  mm
D 75,5  mm
D1 86,2  mm
H 68  mm
H1 92,5  mm
H2 25  mm
H3 12  mm
L 107,5  mm
L2 70  mm
X2 110  mm
X3 210  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Additional function area gripper PXR (I-shape)
Voltage DC 24 V - DC
Suction rate (max.) 52,5  l/min
Max. vacuum 850  mbar
Control valve Normally closed
Rated power 2  W
Voltage 24V - DC
Rated current 0,1  A
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.00 ... 7.00 bar
Operating temperature 0 ... 50 °C
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin