RECBi 24V-DC NC PXR-I 2C MATCH
Część nr.: 10.02.03.00408
Pneumatic Vacuum Generator for End-of-Arm Ecosystem MATCH
Voltage DC | 24 V - DC |
Control valve | Normally closed |
Additional function area gripper | PXR (I-shape) |
Utilization | IO-Link |
Version | Quick-change system MATCH |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 246 mm |
D | 75,5 mm |
D1 | 86,2 mm |
H | 68 mm |
H1 | 92,5 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 12 mm |
L | 107,5 mm |
L2 | 70 mm |
X2 | 110 mm |
X3 | 210 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Additional function area gripper | PXR (I-shape) |
Voltage DC | 24 V - DC |
Suction rate (max.) | 52,5 l/min |
Max. vacuum | 850 mbar |
Control valve | Normally closed |
Rated power | 2 W |
Voltage | 24V - DC |
Rated current | 0,1 A |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.00 ... 7.00 bar |
Operating temperature | 0 ... 50 °C |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja
Oprogramowanie
Oprogramowanie
Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.
Dokumentacja | Język |
---|---|
Język angielski |