Schmalz

Consignes de commande

Le générateur de vide pneumatique RECBi MATCH est disponible dans les variantes suivantes :

  • Avec préhenseur PXR monté
  • Avec bride de raccordement pour préhenseur modulaire PXT
  • Avec plaque de raccordement universelle montée
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

RECBi 24V-DC NC PXR-I 2C MATCH

Réf. article: 10.02.03.00408

Générateur de vide pneumatique pour l'écosystème de fin de bras MATCH

Tension DC24 V - DC
Vanne de commandesans courant, fermé
Fonction supplémentaire préhenseur de surfacePXR (forme en I)
ApplicationIO-Link
ModèleSystème de changement rapide MATCH
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 75  mm
B1 246  mm
D 75,5  mm
D1 86,2  mm
H 68  mm
H1 92,5  mm
H2 25  mm
H3 12  mm
L 107,5  mm
L2 70  mm
X2 110  mm
X3 210  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Fonction supplémentaire préhenseur de surface PXR (forme en I)
Tension DC 24 V - DC
Capacité d'aspiration max. 52,5  l/min
Vide max. 850  mbar
Vanne de commande sans courant, fermé
Puissance nominale 2  W
Tension 24V - DC
Courant nominal 0,1  A
Plage de pression (pression de service) [bar] 3,00 ... 7,00 bar
Température de travail 0 ... 50 °C
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier