RECBi 24V-DC NC PXR-I 2C MATCH
N° de artículo: 10.02.03.00408
Generador de vacío neumático para el ecosistema del final del brazo MATCH
Tensión DC | 24 V - DC |
Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
Función adicional plano aspirante | PXR (forma de I) |
Aplicación | IO-Link |
Diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 246 mm |
D | 75,5 mm |
D1 | 86,2 mm |
H | 68 mm |
H1 | 92,5 mm |
H2 | 25 mm |
H3 | 12 mm |
L | 107,5 mm |
L2 | 70 mm |
X2 | 110 mm |
X3 | 210 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
Atributo | Valor |
---|---|
Función adicional plano aspirante | PXR (forma de I) |
Tensión DC | 24 V - DC |
Capacidad de aspiración máx. | 52,5 l/min |
Vacío máx. | 850 mbar |
Válvula de mando | Cerrado sin corriente |
Potencia nominal | 2 W |
Tensión | 24V - DC |
Corriente nominal | 0,1 A |
Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
Temperatura de uso | 0 ... 50 °C |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación
Software
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
Documentación | Idioma |
---|---|
Inglés |