Farmaseuttisten tuotteiden ja elintarvikkeiden turvallinen automaattinen pakkaaminen
Hygieenisesti suunnitellulla SFG-virtausotteella on suuri imukapasiteetti ja se tekee vaikutuksen erittäin dynaamisissa prosesseissa.
Olipa kyse sitten nallekarhuista tai mozzarellasta - irtotavarat tai nestemäiset tuotteet, kuten elintarvikkeet ja kemikaalit, tarvitsevat pakkauksia, jotta niitä voidaan siirtää, kuljettaa ja myydä automaattisesti. Laatikot ja pussit suojaavat sisältöä, estävät tuotteen vuotamisen ja tarjoavat tilaa tärkeille tiedoille. Pakkaukset täyttävät monia vaatimuksia ja vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen. Suuntaus on kohti kierrätettäviä, kompostoituvia ja muovittomia materiaaleja. Lisäksi tuoreuden ilmaisevat älypakkaukset ja yksilöllisesti suunnitellut käyttökohteet yleistyvät monissa käyttökohteissa. Tuotepakkaukset vaihtelevat kansainvälisesti suuresti, ja niiden muutosvauhti on suuri. "Pakkauslinjojen automatisoinnissa tämä tarkoittaa, että koneiden ja automaatioratkaisujen on oltava entistä joustavampia, jotta ne pystyvät käsittelemään erilaisia materiaaleja", sanoo Thomas Lichtenberger, Schmalz in Glattenin myyntipäällikkö. "Kehitämme innovatiivisia ratkaisuja, joissa yhdistyvät tehokkuus ja ergonomia. Näin yritykset voivat reagoida nopeasti uusiin vaatimuksiin ja optimoida automaationsa.
"Kehitämme innovatiivisia ratkaisuja, joissa yhdistyvät tehokkuus ja ergonomia. Näin yritykset voivat reagoida nopeasti uusiin vaatimuksiin ja nostaa automaatiotasoaan."∼ Thomas Lichtenberger, Schmalzin myyntipäällikkö
Elintarvike- ja farmaseuttisissa aloilla tarvitaan monipuolisia pakkaustekniikoita ja oikeita materiaaleja. Schmalz tarjoaa laajan valikoiman alipainekomponentteja ja -järjestelmiä, jotka yritys on kehittänyt erityisesti näiden teollisuudenalojen automaatiota varten. Olipa kyse sitten alkupakkauksesta, jossa on suora kosketus tavaraan, käärivästä jälkipakkauksesta tai linjan loppupään kuormalavapakkauksesta (EOLP) - Mustametsästä kotoisin oleva alipaineasiantuntija tukee prosessiteollisuutta ratkaisuilla kaikille aloille.
Ainutlaatuinen ja hygieeninen
Ihmiskäsi on vertaansa vailla, kun on kyse monimuotoisten esineiden tarkasta ja turvallisesta siirtämisestä. Uudella mGrip-sormitartuimella Schmalz jäljittelee ihmisen sormia ja tekee sen saataville automaattisiin käyttökohteisiin. Pyöreiden tai yhdensuuntaisten sormimoduulien ansiosta pyöreitä ja pitkänomaisia työkappaleita voidaan käsitellä turvallisesti ja varovasti. Pneumaattinen mGrip-sormikoura hygieenisessä suunnittelussa mahdollistaa erittäin tarkan sovittamisen erilaisiin tuotteisiin esimerkiksi tarttumisvoimaa säätelemällä. Näin myös herkkiä tuotteita, kuten leivonnaisia ja hedelmiä, voidaan siirtää erittäin herkästi. Näin yritykset voivat toteuttaa nopean poiminnan ympäri vuorokauden.
Hiukkaseton ja steriili
Puhdastiloissa sovelletaan tiukkoja vaatimuksia ilman puhtaudelle, hiukkasettomuudelle ja hygienialle. JumboSprint Hygienic -putkinostin täyttää korkeimmat hygieniavaatimukset ja mahdollistaa jopa 100 kilogramman painavien kuormien turvallisen ja ergonomisen siirtämisen kontaminaatiovapaassa ympäristössä. Ruostumattomasta teräksestä ja elintarvikekelpoisista materiaaleista valmistetut helposti puhdistettavat pinnat sopivat erinomaisesti farmaseuttiseen, elintarvike- ja kemikaaliteollisuuteen. Työntekijät käyttävät JumboSprint Hygienic intuitiivisesti.
Lääkkeet ja kosmetiikka
Kulutusta kestävät FSG SI-HD -paljeimukupit soveltuvat farmaseuttisen ja elintarviketeollisuuden automatisoituihin käyttökohteisiin. Ne on valmistettu elintarvikekelpoisesta silikonista, joka on FDA:n (Food and Drug Administration) sertifioima. HD tarkoittaa heavy duty, sillä materiaali kestää jopa erittäin hankaavia materiaaleja, ja se kestää lämpötilaa -30 ja 180 celsiusasteen välillä. Tämä tarkoittaa, että imukupit voivat tarttua turvallisesti ruiskuihin, ampulleihin tai injektiopulloihin esimerkiksi erittäin dynaamisissa prosesseissa. "Yritykset hyötyvät pitkistä huoltoväleistä, sillä kestävä materiaali on pitkäikäistä", Lichtenberger selittää. Tämä takaa korkean tuottavuuden lisäksi myös kustannussäästöjä, koska varaosia tarvitaan vähemmän.
Pussit ja pahvi
Schmalzilla on valikoimassaan SPB1/SPF/SPB2-paljeimukupit erityisesti kuormalavaprosessiin ja depalletointiin. Niille on ominaista myös pitkä käyttöikä. Tämän mahdollistaa Elastodur ED-65 -materiaali, joka kestää kolme kertaa pidempään kuin nitriilikumi (NBR) - jopa hankaavien tuotteiden, kuten pahvilaatikoiden, kanssa. Luontaisen vakauden ansiosta imukupit soveltuvat dynaamisiin prosesseihin. Suuri, tehokas imualue mahdollistaa korkean suorituskyvyn. Tämän ansiosta pahvilaatikoita voidaan käsitellä nopeasti, turvallisesti ja tarkasti. Pussit ovat resursseja säästävä tapa pakata nesteitä ja irtotavaroita. Niitä on kuitenkin vaikea käsitellä, koska ne ovat joustavia ja siksi niihin on vaikea tarttua. PSPF-paljeimukupeissa on joustava ja pehmeä tiivistyshuuli, joka takaa optimaalisen tiivisteen jopa pusseihin, joissa on voimakas ryppyisyys. Erityisominaisuus: Palje ja tiivistyshuuli on yhdistetty kaksikomponenttiliitoksella, jolloin molempien materiaalien edut yhdistyvät yhdessä imukupissa.
Tämä ratkaisu mahdollistaa nestemäistä, kiinteää tai jauhemaista sisältöä sisältävien pussien sekä pussien, joissa on alhainen täyttöaste, luotettavan käsittelyn. Erityisesti yhdessä delta-robottien kanssa, esimerkiksi laatikkopakkaus- tai pick-and-place-käyttökohteissa, PSPF-tarttuja varmistaa nopeat ja vakaat pakkausprosessit.
Hygieenisesti suunnitellun SFG-virtauskouran myötä Schmalzilla on valikoimassaan toinenkin ratkaisu elintarvikkeita varten. Kompaktin ja kevyen muotonsa sekä suuren imukapasiteettinsa ansiosta se hallitsee erittäin dynaamiset prosessit. Sitä käytetään ensisijaisesti silloin, kun strukturoituja työkappaleita, kuten leivonnaisia, on siirrettävä automaattisesti. Saatavana on myös metallin havaitseva versio. Uuden PSSG-X-säkkitarttuja on erittäin kevyt, ja se käsittelee paperi-, muovi- ja kudottuja säkkejä täysin automaattisesti. Täyttöasteella ei ole merkitystä - se tarttuu turvallisesti myös epätäydellisesti täytettyihin kutistepakkauksiin.
Tehokas ja tehokas
Jotta alipaine pääsee imukuppiin, tarvitaan oikeanlainen alipaineen kehittäminen. Esimerkiksi monivaihe-SCPL-kompakti ejektori on ihanteellinen tähän tarkoitukseen, sillä se tuottaa tehokkaan alipaineen alhaisella paineilman kulutuksella. Se siirtää huokoisia työkappaleita, kuten pahvia, vaivattomasti suuren imukapasiteettinsa ansiosta. Ilmatiiviille materiaaleille, kuten pinnoitetuille pahvilaatikoille, lisävarusteena saatava ilmansäätötoiminnan säätö takaa taloudellisen toiminnan. Yhdessä pintakourajärjestelmien ja imutraverssien kanssa nämä monitoimilaitteet voivat tyhjentää myös suuria tilavuuksia.
Ja toinen vakuuttava ominaisuus: Schmalz on integroinut laitteeseen alipainetegnologian ja alipainevalvonnan. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät eivät tarvitse ulkoista ratkaisua alipainejärjestelmän ohjaamiseen. "Koska kytkimet ja venttiilit ovat suoraan koneessa, monet yksittäiset komponentit jäävät pois, eikä järjestelmässä ole kaapelisotkua", Lichtenberger sanoo.
Kestävä ja kestävä
Schmalzin ratkaisut eivät ainoastaan mahdollista taloudellisia ja turvallisia prosesseja. Yritys korostaa kehityksessään kestävyyttä ja resurssitehokkuutta. Pitkä käyttöikä vähentää materiaalien ja energian kulutusta. Älykäs suunnittelu perustuu suunnanvaihtoliitoksiin, jotta materiaalit voidaan helposti erottaa toisistaan ja kierrättää yksitellen hävittämisen yhteydessä. Monet alan konsultaatiot tukevat asiakkaitaan laajalla asiantuntemuksellaan ja yksityiskohtaisella tietämyksellään. Näin he saavat kattavaa ja ratkaisukeskeistä konsultaatiota kaikissa pakkauksiin liittyvissä asioissa.
PSSG-X-säkkitarttuja poimii turvallisesti myös epätäydellisesti täytetyt paperi-, muovi- ja kudotut säkit.
Voimakkaasti rypistyvät laukut eivät ole ongelma PSPF-paljeimukupeille niiden joustavan ja pehmeän tiivistyshuulen ansiosta.
SCPL-monivaihe-ejektori soveltuu monenlaisiin pakkaustehtäviin.
Lehdistön yhteyshenkilö
Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.