Envasado automático seguro de productos farmacéuticos y alimentos
La garra de flujo SFG de diseño higiénico tiene una alta capacidad de aspiración y convence en procesos muy dinámicos.
Ya sean ositos de gominola o mozzarella, mercancía a granel o líquida como alimentos y productos químicos, requieren envases para poder moverlas, transportarlas y venderlas automáticamente. Las cajas y sacos protegen el contenido, evitan fugas del producto y ofrecen espacio para información importante. El envase cumple muchas exigencias e influye en la satisfacción del cliente. La tendencia es hacia materiales reciclables, compostables y sin plástico. Además, los envases inteligentes para indicar frescura y los diseños individualizados están ganando terreno en muchas aplicaciones. El envase de los productos varía mucho de un país a otro y está sujeto a un alto ritmo de cambio. "Para la automatización de líneas de envase, esto significa que las máquinas y soluciones de automatización deben ser más flexibles para poder envasar diferentes materiales", afirma Thomas Lichtenberger, jefe de ventas de Schmalz en Glatten. "Desarrollamos soluciones innovadoras que combinan eficiencia y ergonomía. Esto permite a las empresas reaccionar con rapidez a las nuevas exigencias y optimizar su automatización.
"Desarrollamos soluciones innovadoras que combinan eficiencia y ergonomía. Esto permite a las empresas reaccionar rápidamente ante nuevas exigencias y aumentar su nivel de automatización."∼ Thomas Lichtenberger, Jefe de Ventas de Schmalz
Los sectores profesionales del alimento y la farmacéutica requieren tecnologías de envase versátiles y los materiales adecuados. Schmalz ofrece una amplia gama de componentes de vacío y sistemas que la empresa ha desarrollado especialmente para la automatización en estos sectores profesionales. Ya sea envase primario con contacto directo con la mercancía, envase secundario envolvente o paletizado de final de línea (EOLP) - el experto en vacío de la Selva Negra apoya a la industria de procesos con soluciones para todas las superficies.
Único e higiénico
La mano humana es insuperable cuando se trata de mover objetos de múltiples formas de forma precisa y segura. Con la nueva garra de dedos mGrip, Schmalz imita los dedos humanos y los pone a disposición para aplicaciones automatizadas. Gracias a los módulos de dedos circulares o paralelos, las piezas redondas y alargadas se pueden manipular de forma segura y cuidadosa. La garra de dedos mGrip de diseño higiénico y control neumático permite una adaptación muy precisa a los diferentes productos, por ejemplo regulando la fuerza de agarre. De este modo, incluso los productos más delicados, como los productos de panadería y la fruta, pueden manipularse con gran delicadeza. De este modo, las empresas pueden ejecutar una preparación de pedidos rápida las 24 horas del día.
Sin partículas y estéril
En las salas blancas se aplican estrictas exigencias de pureza del aire, ausencia de partículas e higiene. El tubo elevador por vacío JumboSprint Hygienic cumple las normas de higiene más estrictas y permite mover de forma segura y ergonómica cargas de hasta 100 kilogramos en entornos libres de contaminación. Las superficies fáciles de limpiar de acero inoxidable y materiales aptos para alimentos son ideales para los sectores profesionales farmacéutico, alimentario y químico. Los operadores manejan el JumboSprint Hygienic de forma intuitiva.
Medicina y cosmética
Las ventosas de fuelle FSG SI-HD, resistentes al desgaste, son adecuadas para aplicaciones automatizadas en los sectores profesionales farmacéutico y alimentario. Están fabricadas con silicona alimentaria certificada por la FDA (Food and Drug Administration). HD significa heavy duty, ya que el material puede soportar incluso materiales muy abrasivos y es resistente a temperaturas entre -30 y 180 grados centígrados. Esto significa que las ventosas pueden sujetar con seguridad jeringuillas, ampollas o viales en procesos muy dinámicos, por ejemplo. "Las empresas se benefician de largos intervalos de mantenimiento, ya que el robusto material tiene una larga vida útil", explica Lichtenberger. Esto no sólo garantiza una alta productividad, sino también un ahorro de costes, ya que se necesitan menos piezas de repuesto.
Sacos y cartón
Schmalz tiene en su programa las ventosas de fuelle SPB1/SPF/SPB2 especialmente diseñadas para procesos de paletizado y despaletizado. También se caracterizan por una larga vida útil. Esto es posible gracias al material Elastodur ED-65, que dura tres veces más que el caucho nitrílico (NBR), incluso con productos abrasivos como cajas de cartón. Gracias a su estabilidad inherente, las ventosas son adecuadas para procesos dinámicos. La amplia y eficaz superficie de ventosa permite una fuerza elevada. Como resultado, las cajas de cartón se pueden manipular de forma rápida, segura y precisa. Las bolsas son una forma de envasar líquidos y mercancías a granel que ahorra recursos. Sin embargo, son difíciles de manipular porque son flexibles y, por tanto, son difíciles de agarrar. Las ventosas de fuelle PSPF tienen un labio sellador suave y flexible que proporciona un sellado óptimo incluso en bolsas con mucha formación de pliegues. La característica especial: El fuelle y el labio sellador están unidos mediante una conexión de dos componentes, combinando las ventajas de ambos materiales en una sola ventosa.
Esta solución permite una manipulación fiable de bolsas con contenido líquido, sólido o en polvo, así como de bolsas con un bajo nivel de llenado. Especialmente en conexión con robots delta, por ejemplo para aplicaciones de encajado o pick-and-place, la ventosa PSPF garantiza procesos de envase rápidos y estables.
Con la garra de flujo SFG en diseño higiénico, Schmalz tiene en su cartera otra solución para productos alimenticios. Con su forma compacta y ligera y su alta capacidad de aspiración, domina procesos altamente dinámicos. Se utiliza sobre todo cuando hay que mover automáticamente piezas estructuradas como, por ejemplo, mercancías de panadería. También está disponible una versión metal-detectable. La nueva garra para sacos PSSG-X tiene un peso muy reducido y manipula de forma totalmente automática sacos de papel, plástico y tejido. No importa el grado de llenado: incluso agarra con seguridad productos envasados en film plástico.
Eficiente y potente
Para que el vacío llegue a la ventosa, es necesaria una correcta generación de vacío. El eyector compacto multietapa SCPL es ideal para este fin, ya que proporciona un vacío eficiente con un bajo consumo de aire comprimido. Mueve piezas porosas como el cartón sin esfuerzo gracias a su alta capacidad de aspiración. En el caso de materiales herméticos, como las cajas de cartón revestido, una regulación de ahorro de aire opcional garantiza un funcionamiento económico. Junto con los planos aspirantes y los travesaños de aspiración, estas todoterreno también pueden evacuar grandes volúmenes.
Y otra característica convincente: Schmalz ha integrado la tecnología de válvulas y el control de vacío en el dispositivo. Esto significa que los operadores no necesitan una solución externa para controlar el sistema de vacío. "Como los interruptores de vacío y las válvulas están directamente a bordo, se suprimen muchos componentes individuales y no hay desorden de cables en el sistema", afirma Lichtenberger.
Sostenible y duradero
Las soluciones de Schmalz no sólo permiten procesos económicos y seguros. La empresa hace hincapié en la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos en su desarrollo. La larga vida útil reduce el consumo de materiales y energía. El diseño inteligente apuesta por conexiones reversibles para que los materiales puedan separarse fácilmente y reciclarse individualmente durante la eliminación. Muchos asesores de sistemas sobre el terreno apoyan a sus clientes con su amplia experiencia y sus conocimientos detallados. Esto les proporciona un asesoramiento completo y orientado a soluciones en todos los aspectos del envase.
La garra para sacos PSSG-X también recoge de forma segura sacos de papel, plástico y tejido que no están completamente llenos.
Las bolsas que se arrugan mucho no son un problema para las ventosas de fuelle PSPF gracias a su labio de junta flexible y suave.
El eyector multietapa compacto SCPL es adecuado para una amplia gama de tareas de envase diferentes.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.