Bezpieczne automatyczne opakowanie farmaceutyków i żywności
Chwytak przepływowy SFG o higienicznej konstrukcji ma wysoką wydajność ssania i sprawdza się w bardzo dynamicznych procesach.
Niezależnie od tego, czy są to żelki, czy mozzarella - towary sypkie lub płynne, takie jak żywność i chemikalia, wymagają opakowania w celu ich automatycznego przenoszenia, transportu i sprzedaży. Pudełka i woreczki chronią zawartość, zapobiegają przeciekom produktu i zapewniają miejsce na ważne informacje. Opakowania spełniają wiele wymogów i wpływają na zadowolenie klientów. Trendem jest stosowanie materiałów nadających się do recyklingu, kompostowania i bez użycia tworzyw sztucznych. Ponadto, inteligentne opakowania wskazujące na świeżość i zindywidualizowane projekty zyskują na popularności w wielu aplikacjach. Opakowania produktów różnią się znacznie w skali międzynarodowej i podlegają szybkim zmianom. "W przypadku automatyzacji linii do pakowania oznacza to, że maszyny i rozwiązania z zakresu automatyzacji muszą stać się bardziej elastyczne w celu obsługi różnych materiałów" - mówi Thomas Lichtenberger, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Schmalz w Glatten. "Opracowujemy innowacyjne rozwiązania, które łączą w sobie sprawność i ergonomię. Dzięki temu firmy mogą szybko reagować na nowe wymogi i optymalizować swoją automatyzację".
"Opracowujemy innowacyjne rozwiązania, które łączą w sobie sprawność i ergonomię. Dzięki temu firmy mogą szybko reagować na nowe wymogi i zwiększać poziom automatyzacji".∼ Thomas Lichtenberger, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Schmalz
Branże produktów spożywczych i farmaceutyków wymagają wszechstronnych technologii pakowania i odpowiednich materiałów. Schmalz oferuje szeroką paletę komponentów podciśnieniowych i systemów, które firma opracowała specjalnie z myślą o automatyzacji w tych branżach. Niezależnie od tego, czy chodzi o pakowanie pierwotne z bezpośrednim kontaktem z towarem, owijanie opakowań wtórnych czy paletyzację na końcu linii (EOLP) - ekspert w dziedzinie podciśnienia ze Schwarzwaldu zapewnia wsparcie dla przemysłu procesowego, oferując rozwiązania dla wszystkich obszarów.
Wyjątkowe i higieniczne
Ludzka ręka jest niedościgniona, jeśli chodzi o precyzyjne i bezpieczne przenoszenie przedmiotów o różnych kształtach. Dzięki nowemu chwytakowi palcowemu mGrip firma Schmalz imituje ludzkie palce i udostępnia go do zautomatyzowanych aplikacji. Dzięki okrągłym lub równoległym modułom palców możliwa jest bezpieczna i delikatna obsługa okrągłych i wydłużonych przedmiotów obrabiany. Sterowany pneumatyką chwytak palcowy mGrip o higienicznej konstrukcji umożliwia bardzo precyzyjną adaptację do różnych produktów, na przykład poprzez regulację siły chwytania. Oznacza to, że nawet wrażliwe produkty, takie jak pieczywo i owoce, mogą być przenoszone bardzo delikatnie. Umożliwia to firmom osiągnięcie szybkiej kompletacji przez okrągłą dobę.
Bezcząsteczkowy i sterylny
W pomieszczeniach czystych obowiązują surowe wymogi dotyczące czystości powietrza, braku cząstek stałych i higieny. Podciśnieniowy urządzenie do podnoszenia rur JumboSprint Hygienic spełnia najwyższe standardy higieny i umożliwia bezpieczne, ergonomicznie przenoszenie ładunków o wadze do 100 kilogramów w środowisku wolnym od zanieczyszczeń. Łatwe w czyszczeniu powierzchnie wykonane ze stali nierdzewnej i materiałów zgodnych z wymogami żywności są idealne dla branży farmaceutyków, żywności i chemikaliów. Pracownicy obsługują JumboSprint intuicyjnie.
Medycyna i kosmetyki
Odporne na zużycie przyssawki mieszkowe FSG SI-HD nadają się do zautomatyzowanych aplikacji w branżach farmaceutycznej i spożywczej. Wykonane są z silikonu spożywczego certyfikowanego przez FDA (Food and Drug Administration). Skrót HD oznacza ciężki, ponieważ materiał ten puszka wytrzymać nawet materiały o wysokiej ścieralności i jest odporny na temperaturę w zakresie od -30 do 180 stopni Celsjusza. Oznacza to, że przyssawki mogą bezpiecznie chwytać strzykawki, ampułki lub fiolki, na przykład w bardzo dynamicznych procesach. "Firmy korzystają z długich okresów między konserwacjami, ponieważ wytrzymały materiał ma długą żywotność" - wyjaśnia Lichtenberger. Zapewnia to nie tylko wysoką produktywność, ale także oszczędność kosztów, ponieważ wymagana jest mniejsza liczba części zamiennych.
Worki i kartony
Firma Schmalz posiada w swojej ofercie przyssawki mieszkowe SPB1/SPF/SPB2 przeznaczone w szczególności do procesów paletyzacji i depaletyzacji. Charakteryzują się one również długą żywotnością. Jest to możliwe dzięki materiałowi Elastodur ED-65, który wytrzymuje trzy razy dłużej niż kauczuk nitrylowy (NBR) - nawet w przypadku produktów ściernych, takich jak kartony. Dzięki swojej stabilności przyssawki nadają się do dynamicznych procesów. Duża, efektywna powierzchnia przyssania zapewnia wysoką wydajność. W rezultacie obsługa kartonów jest szybka, bezpieczna i precyzyjna. Worki to oszczędzający zasoby sposób na opakowanie płynów i towarów sypkich. Są one jednak trudne w obsłudze, ponieważ są niesztywne, a zatem trudne do uchwycenia. Przyssawki mieszkowe PSPF mają elastyczną i miękką krawędź uszczelniającą, która zapewnia optymalne uszczelnienie nawet w przypadku worków z dużym marszczeniem. Cecha specjalna: Mieszek i krawędź uszczelniająca są połączone dwuskładnikowym przyłącze, łącząc zalety obu materiałów w jednej przyssawce.
Rozwiązanie to umożliwia niezawodną obsługę worków z płynną, stałą lub sproszkowaną zawartością, a także worków o niskim poziomie napełnienia. Zwłaszcza w połączeniu z robotami typu delta, na przykład do pakowania w kartony lub aplikacji pick-and-place, chwytak PSPF zapewni szybki i stabilny proces opakowania.
Dzięki chwytakowi przepływowemu SFG o higienicznym designie, firma Schmalz ma w swoim portfolio kolejne rozwiązanie do produktów spożywczych. Dzięki kompaktowemu i lekkiemu kształtowi oraz wysokiej wydajności ssania doskonale radzi sobie z bardzo dynamicznymi procesami. Znajduje on zastosowanie przede wszystkim w przypadku konieczności automatycznego przenoszenia przedmiotów obrabiany o odpowiedniej konstrukcji, takich jak pieczywo. Dostępna jest również wersja metalowa. Nowy chwytak do worków PSSG-X ma bardzo niską wagę i w pełni automatycznie obsługuje papier, tworzywa sztuczne i worki tkane. Stopień wypełnienia nie ma znaczenia - chwytak bezpiecznie chwyta nawet niekompletnie wypełnione towary opakowane w folię termokurczliwą.
Efektywność i moc
Aby podciśnienie mogło dotrzeć do przyssawki, wymagane jest odpowiednie generowanie podciśnienia. Idealnie nadaje się do tego np. wielostopniowy eżektor kompaktowy SCPL, który zapewnia efektywne podciśnienie przy niskim zużyciu sprężonego powietrza. Dzięki wysokiej wydajności ssania bez trudu przenosi porowate przedmioty obrabiany, takie jak karton. W przypadku materiałów hermetycznych, takich jak powlekane kartony, opcjonalnie dostępna funkcja oszczędzania powietrza zapewni ekonomiczną obsługę. W połączeniu z systemami chwytakowymi i trawersami ssącymi, te wszechstronne urządzenia mogą również ewakuować duże ilości materiału.
I jeszcze jedna przekonująca cecha: Firma Schmalz zintegrowała technologię zaworu i monitorowanie podciśnienia w urządzeniu. Oznacza to, że operatorzy nie potrzebują zewnętrznego rozwiązania do kontroli systemu podciśnieniowego. "Ponieważ przełączniki podciśnieniowe i zawory znajdują się bezpośrednio na pokładzie, wyeliminowano wiele pojedynczych komponentów i nie ma plątaniny kabli w systemie" - mówi Lichtenberger.
Zrównoważony i trwały
Rozwiązania firmy Schmalz umożliwiają nie tylko ekonomiczne i bezpieczne procesy. Firma kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów. Długi okres eksploatacji zmniejsza zużycie materiałów i energii. Inteligentne rozwiązania projektowe opierają się na odwracalnych kierunkach przyłączy, dzięki czemu materiały mogą być łatwo oddzielane i poddawane recyklingowi indywidualnie podczas utylizacji. Wielu konsultantów systemów w terenie wspiera swoich klientów swoim dużym doświadczeniem i szczegółową wiedzą. Zapewnia im to kompleksowe i zorientowane na rozwiązania konsultacje dotyczące wszystkich aspektów opakowań.
Chwytak do worków PSSG-X w bezpieczny sposób podnosi nawet niekompletnie wypełnione worki z papieru, tworzywa sztucznego i tkaniny.
Mocno marszczące się worki nie stanowią problemu dla przyssawek mieszkowych PSPF dzięki elastycznej i miękkiej krawędzi uszczelniającej.
Wielostopniowy eżektor kompaktowy SCPL nadaje się do wielu różnych zadań związanych z opakowaniami.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.