SET ROB-SET 50 9409-1 UR 200
Réf. article: 10.01.17.00601
Bride complète pour la connexion à des robots légers
Secteurs : Automobile | Métal
| Construction de l'utilisation | Ensemble de robots |
| Dmk | 50 (mm) |
| por | Robots universels |
| Poids propre | 130 (g) |
| Encombrement en hauteur | 200 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
| Filetage G1 | M6-F |
| Température de travail | °C |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 32,6 mm |
| d | 6,1 mm |
| D1 | 62 mm |
| d1 | 6 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M6-F |
| G2 | M6-M |
| L | 200 mm |
| L1 | 202 mm |
| L2 | 5,5 mm |
| W | 45 ° |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation