SET ROB-SET 50 9409-1 UR 200
Onderdeelnr.: 10.01.17.00601
Complete flens voor aansluiting op lichtgewicht robots
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Utilization design | Robot set |
| Dmk | 50 (mm) |
| for | Universal Robots |
| Weight | 130 (g) |
| Overall height | 200 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Thread G1 | M6-F |
| Operating temperature | °C |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 32,6 mm |
| d | 6,1 mm |
| D1 | 62 mm |
| d1 | 6 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M6-F |
| G2 | M6-AG |
| L | 200 mm |
| L1 | 202 mm |
| L2 | 5,5 mm |
| W | 45 ° |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie