Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

SET ROB-SET 50 9409-1 UR 200

Art-Nr.: 10.01.17.00601

Kompletter Flansch zur Anbindung an Leichtbauroboter

Branchen: Automobil | Metall

Verwendung KonstruktionRoboter-Set
Dmk50 (mm)
fürUniversal Robots
Gewicht130 (g)
Bauhöhe200 (mm)
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] bar
Gewinde G1M6-IG
Einsatztemperatur °C
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
D 32,6  mm
d 6,1  mm
D1 62  mm
d1 6  mm
Dmk 50  mm
G1 M6-IG
G2 M6-AG
L 200  mm
L1 202  mm
L2 5,5  mm
W 45  °
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb