SET ROB-SET 50 9409-1 UR 200
Číslo dílu.: 10.01.17.00601
Complete flange for connection to lightweight robots
Odvětví: Automotive | Metal
| Utilization design | Robot set |
| Dmk | 50 (mm) |
| for | Universal Robots |
| Weight | 130 (g) |
| Overall height | 200 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Thread G1 | M6-F |
| Operating temperature | °C |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 32,6 mm |
| d | 6,1 mm |
| D1 | 62 mm |
| d1 | 6 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M6-F |
| G2 | M6-M |
| L | 200 mm |
| L1 | 202 mm |
| L2 | 5,5 mm |
| W | 45 ° |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace