SET ROB-SET 50 9409-1 UR 200
Parça no.: 10.01.17.00601
Bağlantı için komple flanş hafif robotlara
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| İnşaat kullanımı | Robot seti |
| Dmk | 50 (mm) |
| için | Genel Robotlar |
| Ağırlık | 130 (g) |
| Toplam yükseklik | 200 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Diş G1 | M6-F |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 32,6 mm |
| d | 6,1 mm |
| D1 | 62 mm |
| d1 | 6 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M6-F |
| G2 | M6-M |
| L | 200 mm |
| L1 | 202 mm |
| L2 | 5,5 mm |
| W | 45 ° |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon