SET ROB-SET 50 9409-1 UR 200
부품 번호.: 10.01.17.00601
Complete flange for connection to lightweight robots
산업: 금속 | 자동차
| Utilization design | Robot set |
| Dmk | 50 (mm) |
| for | Universal Robots |
| Weight | 130 (g) |
| Overall height | 200 (mm) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Thread G1 | M6-F |
| Operating temperature | °C |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 32.6 mm |
| d | 6.1 mm |
| D1 | 62 mm |
| d1 | 6 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M6-F |
| G2 | M6-M |
| L | 200 mm |
| L1 | 202 mm |
| L2 | 5.5 mm |
| W | 45 ° |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서