Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SET ROB-SET 50 9409-1 UR 200

Osanro: 10.01.17.00601

Complete flange for connection to lightweight robots

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Utilization designRobot set
Dmk50 (mm)
forUniversal Robots
Weight130 (g)
Overall height200 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Thread G1M6-F
Operating temperature °C
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 32,6  mm
d 6,1  mm
D1 62  mm
d1 6  mm
Dmk 50  mm
G1 M6-F
G2 M6-M
L 200  mm
L1 202  mm
L2 5,5  mm
W 45  °
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin