FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C
Réf. article: 10.01.06.02671
Ventouse à soufflets (ronde) pour les grandes pièces lourdes et inégal
Secteurs : Usage général
| Taille | 150 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Acier |
| Famille de produits | FSGPL |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d2 | 93 mm |
| d3 | 69,4 mm |
| D1 | 155 mm |
| Dmax(S) | 160 mm |
| Ds | 143,5 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 66 mm |
| H4 | 8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Z (Allongement) | 35,7 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 285 N |
| Volume | 454,98 cm³ |
| Taille | 150 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Famille de produits | FSGPL |
Documentation
Documentation