Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup FSGPL, available in various diameters, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C

Część nr.: 10.01.06.02671

Bellows suction pad (round) for large, heavy and uneven workpieces

Branże: Uniwersalne

Size150
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 93  mm
d3 69,4  mm
D1 155  mm
Dmax(S) 160  mm
Ds 143,5  mm
G1 G1/2"-F
H 66  mm
H4 8  mm
LG1 8  mm
Z (Stroke) 35,7  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 285  N
Volume 454,98  cm³
Size 150
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Number of folds 1,5
Product family FSGPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka