Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup FSGPL, available in various diameters, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C

Osanro: 10.01.06.02671

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

Toimialat: Yleiskäyttö

Size150
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 93  mm
d3 69,4  mm
D1 155  mm
Dmax(S) 160  mm
Ds 143,5  mm
G1 G1/2"-F
H 66  mm
H4 8  mm
LG1 8  mm
Z (Stroke) 35,7  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 285  N
Volume 454,98  cm³
Size 150
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Number of folds 1,5
Product family FSGPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin