FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C
Numero articolo: 10.01.06.02671
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi grandi, pesanti e non piani
Industrie: Universale
| Misura | 150 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Acciaio |
| Famiglia di prodotti | FSGPL |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 93 mm |
| d3 | 69.4 mm |
| D1 | 155 mm |
| Dmax(S) | 160 mm |
| Ds | 143.5 mm |
| G1 | G1/2"-IG |
| H | 66 mm |
| H4 | 8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Z (freccia elastica) | 35.7 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 285 N |
| Volume | 454.98 cm³ |
| Misura | 150 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Famiglia di prodotti | FSGPL |
Documentazione
Documentazione