Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup FSGPL, available in various diameters, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C

Onderdeelnr.: 10.01.06.02671

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Universeel

Size150
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 93  mm
d3 69,4  mm
D1 155  mm
Dmax(S) 160  mm
Ds 143,5  mm
G1 G1/2"-F
H 66  mm
H4 8  mm
LG1 8  mm
Z (Stroke) 35,7  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 285  N
Volume 454,98  cm³
Size 150
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Number of folds 1,5
Product family FSGPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen