Schmalz

Informace o objednávce

Suction cup FSGPL, available in various diameters, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C

Číslo dílu.: 10.01.06.02671

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

Odvětví: Universal

Size150
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 93  mm
d3 69,4  mm
D1 155  mm
Dmax(S) 160  mm
Ds 143,5  mm
G1 G1/2"-F
H 66  mm
H4 8  mm
LG1 8  mm
Z (Stroke) 35,7  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 285  N
Volume 454,98  cm³
Size 150
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Number of folds 1,5
Product family FSGPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku