FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C
N° de artículo: 10.01.06.02671
Ventosa de fuelle (redonda) para piezas grandes, pesadas y de superficies desiguales
Industrias: Universal
| Tamaño | 150 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material de la boquilla | Acero |
| Familia de productos | FSGPL |
| Número de pliegues | 1.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 93 mm |
| d3 | 69,4 mm |
| D1 | 155 mm |
| Dmax(S) | 160 mm |
| Ds | 143,5 mm |
| G1 | G1/2"-HE |
| H | 66 mm |
| H4 | 8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Z (Recorrido) | 35,7 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 285 N |
| Volumen | 454,98 cm³ |
| Tamaño | 150 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Número de pliegues | 1,5 |
| Familia de productos | FSGPL |
Documentación
Documentación