Schmalz

Consignes de commande

L'equilibreur à cable NEO 30 est livré en tant que système complet prêt à raccorder. Le système se compose de :

  • Equilibreur à cable NEO 30
  • Articulation basculante
  • Ajusteur
  • Chargeur
  • Deux batteries
  • Crochet avec mousqueton de sécurité

Pièces de rechange livrables : batterie, chargeur, corde, adaptateur de ramassage, goupille, œillet de suspension, crochet de suspension (standard).

Accessoires livrables : serrage à ciseaux, crochet de suspension (crochet de sécurité), crochet de suspension (crochet pour bidon), préhenseur magnétique

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

Réf. article: 18.05.08.00015

Equilibreur de corde pour le levage et l'équilibrage de charges

Allongement Z1400 (mm)
Type d'actionneurÉlectrique
Poids propre7.5 (kg)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Z (Allongement) 1 400  mm
L 121  mm
B 132  mm
H 410  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Type d'actionneur Électrique
Poids propre 7,5  kg
Capacité de levage 30  kg
0,5  m/sec
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier