Schmalz

Sipariş Bilgileri

Rope Balansör NEO 30, bağlanmaya hazır komple bir sistem olarak tedarik edilir. Sistem şunlardan oluşur:

  • Rope balansör NEO 30
  • Döner mafsal
  • Adaptör
  • Şarj cihazı
  • İki batarya
  • Yaylı kilitli kanca

Mevcut yedek parçalar: akü, şarj cihazı, halat, toplama adaptörü, soket pimi, askı halkası, askı kancası (standart)

Mevcut aksesuarlar: makas kelepçesi, askı kancası (emniyet kancası), askı kancası (kutu kancası), manyetik tutucu

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

Parça no.: 18.05.08.00015

Rope balansör Yükleri kaldırmak ve balanse etmek için

Strok Z1400 (mm)
Sürücü tipiElektrik
Ağırlık7.5 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Z (İnme) 1.400  mm
L 121  mm
B 132  mm
H 410  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Sürücü tipi Elektrik
Ağırlık 7,5  kg
Kaldırma kapasitesi 30  kg
0,5  m/sec
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git