Schmalz

Instrucciones de pedido

El equilibrador de cable NEO 30 se suministra como un sistema completo listo para su conexión. El sistema consta de:

  • Equilibrador de cable NEO 30
  • Junta giratoria
  • Adaptador
  • Cargador
  • Dos baterías
  • Gancho con bloqueo de resorte

Repuestos disponibles: batería, cargador, cuerda, adaptador de recogida, clavija de enchufe, ojal de suspensión, gancho de suspensión (estándar)

Accesorios disponibles: fijación de tijera, gancho de suspensión (gancho de seguridad), gancho de suspensión (gancho para bidón), garra magnética

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

N° de artículo: 18.05.08.00015

Equilibrador de cuerda para elevar y equilibrar cargas

Recorrido Z1400 (mm)
Tipo de accionamientoEléctrica
Peso7.5 (kg)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Z (Recorrido) 1400  mm
L 121  mm
B 132  mm
H 410  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tipo de accionamiento Eléctrica
Peso 7,5  kg
Capacidad de elevación 30  kg
0,5  m/sec
Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta