RH-BIN-30-NEO30-EL-1400
Onderdeelnr.: 18.05.08.00015
Touwbalancer voor het heffen en balanceren van ladingen
| Stroke Z | 1400 (mm) |
| Drive type | Electrical |
| Weight | 7.5 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Z (Stroke) | 1.400 mm |
| L | 121 mm |
| B | 132 mm |
| H | 410 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Drive type | Electrical |
| Weight | 7,5 kg |
| Lift capacity | 30 kg |
| 0,5 m/sec |
Documentatie
Documentatie