Préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm
- Dimensions : 115 x 115 mm et 146 x 146 mm
- Modèle de base avec évacuation de l'air axiale ou latérale
- Matière de la surface de ventouse : PEEK
Les systèmes de contrôle mesurent individuellement les cellules avant, pendant et après les différentes étapes de production et en détectent les détériorations telles que bris de bords ou dommages microstructurels. Des vitesses et des accélérations maximales sont nécessaires en raison de débits pouvant atteindre 3600 plaquettes/h et des temps de cycle d'environ 1 seconde en résultant. La précision du positionnement et de la mesure ainsi que l'intégrité des plaquettes ne doivent subir aucune perturbation.
Le préhenseur de cellules photovoltaïques SWG est utilisé ici non seulement pour séparer les wafers de la pile et les positionner pendant la mesure mais aussi pour les trier dans jusqu'à 72 classes en fonction des résultats de mesure. Le préhenseur de cellules photovoltaïques se caractérise par une très grande précision, un endommagement minimal des pièces, l'absence de contamination, une faible consommation d'air et un déplacement sans glissement des wafers avec des accélérations jusqu'à 10 g.
L'utilisation en continu dans des installations d'inspection de fabricants de cellules renommés en Europe et en Asie a montré que le préhenseur de cellules photovoltaïques SWG de Schmalz permet d'augmenter le débit de production des cellules tout en diminuant le taux de casse grâce à une extrême fiabilité lors de la manipulation.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.