Schmalz

Automated handling • Solar • Special grippers

Zautomatyzowana obsługa płytek PV za pomocą chwytaka do płytek SWG

Poszczególne ogniwa są w 100% mierzone za pomocą systemów kontrolnych przed, pomiędzy i po poszczególnych etapach produkcji oraz sprawdzane pod kątem uszkodzeń, takich jak degradacja krawędzi lub uszkodzenia mikrostruktury. Ze względu na wysoką przepustowość wynoszącą do 3600 płytek/h i wynikające z tego czasy cyklu wynoszące około 1 sekundy, wymagane są najwyższe prędkości i przyspieszenia. Jednocześnie nie można dopuścić do pogorszenia dokładności pozycjonowania i pomiaru ani do uszkodzenia płytki. Chwytak do płytek SWG firmy Schmalz jest wykorzystywany do oddzielania płytek od stosu, do ich pozycjonowania podczas pomiaru oraz do sortowania na maksymalnie 72 klasy w zależności od wyników pomiaru. Chwytak do płytek łączy w sobie najwyższą precyzję, minimalne uszkodzenia, brak zanieczyszczeń, niskie zużycie powietrza i bezślizgowy ruch płytek o masie do 10 g.

Stałe użytkowanie systemów kontroli u renomowanych producentów ogniw w Europie i Azji wykazało, że zastosowanie chwytaka SWG firmy Schmalz w produkcji ogniw pozwala na zwiększenie przepustowości i zmniejszenie liczby uszkodzeń w połączeniu z maksymalną niezawodnością obsługi.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.